NØKKEL AZM 161-B1E
Varenummer:101144416

Produktbeskrivelse
- Rett nøkkel
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZM 161-B1E
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt30g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 5 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planMinimum aktiveringsradius på hengslet vern 150 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2026, 21:23