NØKKEL AZM 161-B1ES
Varenummer:101171859

Produktbeskrivelse
- Rett nøkkel
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZM 161-B1ES
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101171859
EAN (European Article Number)4030661299600
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt30g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Aktivatordødgang i aktiveringsretning2mm
Note
Note (General)minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 150 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 180 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.08.2026, 13:16