NØKKEL AZM 161-B1S
Varenummer:101171125

Produktbeskrivelse
- Rett nøkkel
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZM 161-B1S
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101171125
EAN (European Article Number)4030661298689
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt20g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Note
Note (General)minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 150 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 180 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.08.2026, 08:14