NØKKEL AZM 161-B6
Varenummer:101144420

Produktbeskrivelse
- Bevegelig nøkkel
- Spesielt egnet for hengslede vern
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZM 161-B6
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101144420
EAN (European Article Number)4030661283210
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt36g
Mekaniske data
Nøkkelfleksibel
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planPå hengslede vern, minimum aktiveringsradius 95 mm, ved 90° til aktivatorplanet, justerbare med en sekskantnøkkel 2,5 mm (b)Tilsvarende, minimum aktiveringsradius 95 mm på linje med aktivatorplanet, justerbart med en sekskantnøkkel 2,5 A/F (a)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 16:08