NØYTRAL MODUL MAH2-33A01
Varenummer:101210465

Produktbeskrivelse
- Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
- Tetthetsgrad IP69K
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØYTRAL MODUL MAH2-33A01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101210465
EAN (European Article Number)4030661666419
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Gobale egenskaper
VersjonTilleggsmodul Hovedbryter 40 A
DesignNeutral contact module late make/early breake
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Additional module for retrofitting for front installation main switch
KapslingsmaterialePlast
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt30g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall hovedkontakter1
Mekaniske data
MonteringSkruer
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm², fleksibel1 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum6 mm², fleksibel10 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt8AWG
Tightening torque of electrical connection2,5Nm
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde72mm
Bredde20mm
Høyde40mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur+0 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm40A
Merkespenning690VAC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm15.000A
Bryteeffekt, AC-311.000W
Bryteeffekt, AC-2315.000W
BryteprinsippGlidekontakt
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Mounting screws included in the delivery
Note
Note (General)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 20:00