NSK-GR
Varenummer:101174645

Produktbeskrivelse
- for trykknapper og opplyste trykknapper
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNSK-GR
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000624
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000624
Gobale egenskaper
VersjonBeskyttende krage mot utilsiktet kontakt
DesignBeskyttende krage
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePlast
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt25g
Mekaniske data
MonteringMontert fra baksiden. For dette formålet er det 4 borehull på 3.5 mm diameter, 12 mm dype for selvskjærende skruer. Rutenettmåling i 56 x 60 mm.
Mekaniske data - mål
Lengde74mm
Bredde85mm
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.11.2026, 04:24