NSK2/V4A
Varenummer:103061693

Produktbeskrivelse
- for trykknapper og opplyste trykknapper
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNSK2/V4A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000624
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000624
Gobale egenskaper
VersjonNØDSTOPP beskyttelseskrage
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materialet i brakettenRustfritt stål (V4A)
Farge, på brakettenSølv
Bruttovekt100g
Mekaniske data
Monteringmonteringshull på baksiden
Type of the fixing screws2x M5
Mekaniske data - mål
Lengde52mm
Bredde76mm
Høyde40mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 06:11