NSK/V4A
Varenummer:101184688

Produktbeskrivelse
- for trykknapper og opplyste trykknapper
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNSK/V4A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101184688
EAN (European Article Number)4030661482224
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000624
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000624
Gobale egenskaper
VersjonNØDSTOPP beskyttelseskrage
Designuten gult skilt
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materialet i brakettenRustfritt stål (V4A)
Farge, på brakettenSølv
Bruttovekt100g
Mekaniske data
Monteringmonteringshull på baksiden
Type of the fixing screws3x M6
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.11.2026, 06:07