NUE
Varenummer:101164776

Produktbeskrivelse
- Adapter for tilpasning av enhetshodene i serien N i hulldiameter 30.5 mm
- Tetthetsgrad IP69K
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNUE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
inkludert ved levering
inkludert ved leveringAdapterring, pakning, skive
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
VersjonReduksjonsring
DesignReduksjon 30,5 mm til 22,2 mm
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Bruttovekt20g
Mekaniske data - mål
Hulldiameter30,5mm
Monteringshull22,3mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.11.2026, 06:31