NWS32.1
Varenummer:101164749

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNWS32.1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
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
VersjonFrontplatemonteringValgbryter
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslelenge
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i frontringABS, krombelagt
HåndtaksmaterialePlast
Farge for BetjeningsdelSvart
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel2
Antall bryterposisjoner3
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
OpplåsingRoterende åpner
Forriglingsposisjonleft - right
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Koblingsvinkel, venstre55°
Koblingsvinkel, høyre55°
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for valgbryteren0,2N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde26mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter44,5mm
Lengden på håndtaket46mm
Håndtakets diameter39mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.11.2026, 05:35