NWSE3K
Varenummer:101174634

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNWSE3K
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101174634
EAN (European Article Number)4030661605234
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringTrinnvelgerbryter
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslekort
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i frontringABS, krombelagt
HåndtaksmaterialeABS
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketSvart
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt100g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner3
Mekaniske data
koblingsvinkel60°
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Screw connection M20 x 1,5
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde26mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde60mm
Frontringens diameter44,5mm
Lengden på håndtaket28mm
Håndtakets diameter39mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning690 V
Elektriske data
Termisk teststrøm20A
Bryteeffekt, AC-35.500W
Bryteeffekt, AC-237.500W
Note
Note (General)Beskyttelse mot korrosjon for de elektriske elementene bak frontplaten kan ikke garanteres.Hvis det kreves en nullstilling, anbefaler vi at du bruker trinn 1 (kontakt 1) for å gjøre dette, og ikke tilordne den.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.11.2026, 10:03