NWSP21GR
Varenummer:101160848

Produktbeskrivelse
- for 2 posisjonsversjoner
- Grå
- Alternativ til opprettholdt brytervelger betjent med nøkkel
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseNWSP21GR
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101160848
EAN (European Article Number)4250116200429
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Gobale egenskaper
VersjonSperre for opprettholdt brytervelger
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Skruefeste
KapslingsmaterialePlast
Farge på husoverdelentransparent
Farge på husunderdelensvart
Bruttovekt40g
NoteFor 2-posisjonsversjoner
Mekaniske data
MonteringMontert fra baksiden. For dette formålet er det 4 borehull på 3.5 mm diameter, 12 mm dype for selvskjærende skruer. Rutenettmåling i 56 x 60 mm.Skruer
Mekaniske data - mål
Lengde74mm
Bredde85mm
Høyde30,5mm
Avstand74 x 85mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjon20 g / 10 ... 150 Hz
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.11.2026, 03:28