NWTS32
Varenummer:101164756

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNWTS32
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringVelgerbryter med fjærretur
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslekort
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i frontringABS, krombelagt
HåndtaksmaterialeABS
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketSvart
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Nummeret på berøringsposisjonen1
Antall stempel2
Antall bryterposisjoner2
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
OpplåsingHøyre: uten roterende åpnerVenstre: roterende åpner
Forriglingsposisjonvenstre
Berøringsposisjonhøyre
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Koblingsvinkel, venstre35°
Koblingsvinkel, høyre55°
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for valgbryteren0,2N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde26mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter44,5mm
Lengden på håndtaket28mm
Håndtakets diameter39mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.11.2026, 06:43