PDM-SD-4CC-SD
Varenummer:103012161

Produktbeskrivelse
- For SD-grensesnittsenheter
- Passiv fordelingsmodul for seriekobling
- Fjærtilkopling
- For opptil 4 koblingsanlegg for sikkerhet
- Sikringsbeskyttede enhetsporter
- For installasjon i koblingsbokser
- Tetthetsgrad IP00
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePDM-SD-4CC-SD
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103012161
EAN (European Article Number)4030661485263
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt120g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder5
Mekaniske data
MonteringKlikkes på standard DIN-skinner iht. IEC 60715
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)cage terminals
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde105,4mm
Dybde67,7mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP00
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum5%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Merkespenning24VDC
driftssstrøm10.000mA
Merknad (elektriske data, sikring)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Elektriske data - Strømforsyning for eksterne enheter
Merkespenning24VDC
Driftssstrøm800mA
Intern elektrisk sikring1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Statusvisning - LED 01
LED statusFuse LED device port
LED positionF1 ... F4
LED-fargegrønn
Statusvisning - LED 08
LED statusPower-LED module
LED positionPOWER
LED-fargegrønn
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.11.2026, 07:04