PFB-SD-4M12-SD
Varenummer:103013574

Produktbeskrivelse
- For SD-grensesnittsenheter
- Passiv feltboks for seriekobling
- For enheter med M12 Konnektor, 8-polet
- For opptil 4 koblingsanlegg for sikkerhet
- Sikringsbeskyttede enhetsporter
- Kraftig versjon for feltinstallasjon
- Tetthetsgrad IP67
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePFB-SD-4M12-SD
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1
KapslingsmaterialePlast, polyamid PA 6 GF
Materialet i identifikasjonsplatePlast, polyamid PA
Material of viewing windowPolyamide PACM 12
Material of electronic encapsulationPolyurethane 2K PU
Bruttovekt443g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder9
Mekaniske data
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M6
Tightening torque of the fixing screws, maximum3Nm
Utforming av festeskruene, visningsvindu2x TX10 (Torx)
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til visningsvinduet, maks0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkM12 konnektorsokkel / -stik
Konnektor stikk, inngang/utgangX1 - X4: M12, 8-polet, A-kodet
Terminal Connector, Power I/OM12 POWER, 4-pole, T-coded
Kontaktplugg, IO-signalM12, 4-pole, A-coded
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,8Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum1,5Nm
Mekaniske data - mål
Bredde63mm
Høyde156,6mm
Dybde36,1mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-20 ... +65 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +70 °C
Relativ fuktighet, minimum10%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 % (stabilisert PELV)
Merkespenning24VDC
driftssstrøm10.000mA
Merknad (elektriske data, sikring)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Elektriske data - Strømforsyning for eksterne enheter
Merkespenning24VDC
Driftssstrøm800mA
Intern elektrisk sikring1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Statusvisning - LED 01
LED statusPower LED device port
LED positionP: 1 ... 4
LED-fargegrønn
Statusvisning - LED 02
LED statusInput LED device port
LED positionI: 1 ... 4
LED-fargeGul
Statusvisning - LED 08
LED statusPower-LED fieldbox
LED position"Pwr": Module
LED-fargegrønn
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.11.2026, 07:24