PROTECT-PE-11-SK
Varenummer:101210945

Produktbeskrivelse
- Inngang for opptil 4 sesorer per grensesnitt, f.eks.: magnetsikkerhetsbrytere type BNS, nødstoppenheter, sperreenheter og annet
- 2 sikkerhetskontakter
- Signalutgang for hver sensor (overvåking av begge sensorkretsene) og og alle sensorer (Y5, gruppesignal)
- Mulighet for å koble opp til 4 sensorer med ikke-isolerte signaler, f.eks. CSS-produkter fra Schmersal samt AOPD-er (bare PROTECT-PE-02)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePROTECT-PE-11-SK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101210945
EAN (European Article Number)4030661562124
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-78
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt160g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Elektronisk beskyttelseJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, genereltJa
Antall eksterne kontakter2
Antall lysdioder6
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Antal signalutganger7
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up tod
Category3
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
PFH value2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0,14 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Konnektor (mekanisk)Avtakbare skruetilslutning
Mekaniske data - mål
Bredde65,5mm
Høyde126mm
Dybde61mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP20
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP20
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Merkespenning24VDC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum21.1VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum21.1VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum21,1VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Elektriske strømforbruk1,7W
Inngangsmotstand mot Ue2.900Ω
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, maksimum60ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, maksimum10ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk10ms
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum24VAC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1"19 - 28,8 VDC
Inngangssignal, lavt signal "0"0 - 1 VDC
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum0,1A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesIntern driftsspenning UiPosisjon relé K1Posisjon relé K2Posisjon relé K3Posisjon relé K3
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)NødstoppknappsikkerhetsinnretningSikkerhetslysgardinSikkerhetssensorTrekkwire-nødstoppbrytere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.08.2026, 03:13