Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhetsstyreenheter
  2. PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
Expansion modules

Expansion modules

Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori

PROTECT PSC1 programmerbare sikkerhetsstyringer

PROTECT PSC1 programmerbare sikkerhetsstyringer består av fritt programmerbare kompakte styringer og I/O-utvidelsesmoduler. Disse sørger for sikker signalbehandling av nødstoppbrytere, lysgitter, beskyttelsesgrindbrytere og andre elektroniske og mekaniske sikkerhetsbrytere. Det er også mulig å overvåke akser på en sikker måte ved hjelp av en rekke funksjoner. Det universelle kommunikasjonsgrensesnittet gjør det mulig å opprette forbindelse til alle vanlige feltbussystemer. Den nødvendige feltbussprotokollen velges og stilles enkelt inn via programvare.

Alle seriene har et meget høyt kvalitetsnivå og lang levetid. De er modulært oppbygd og kan derfor tilpasses optimalt til den enkelte applikasjonen.