PROTECT-SELECT-SK
Varenummer:101218030
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Enkel og fleksibel parameterisering
- Ingen programmeringskunnskap nødvendig
- 18 sikre innganger for overflødig polling av alle vanlige sikkerhetssensorer
- 4 sikre halvlederutganger
- 2 sikre reléutganger
- 4 valgfrie signalutganger
- Erstatter opptil 8 sikkerhetsreléer opp til PL e / SIL 3
- Feil- og statusmelding i ren tekst
- Flerspråklig menynavigering via fargedisplay
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelsePROTECT-SELECT-SK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101218030
EAN (European Article Number)4030661445397
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
KapslingsmaterialePolyamide / V0
Bruttovekt300g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KortslutningsdeteksjonJa
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Avtagbare terminalerJa
StartinngangJa
TilbakemeldingskretsJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
OppstartstestJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, tilførselsspenningJa
Antall pulsutganger (taktutganger)3
Antall reléutganger (1-kanals)2
Antall sikre analoge innganger 2
Antall sikre digitale innganger 14
Antall sikre digitale inn-/utganger4
Antall sikre digitale utganger4
Antal signalutganger4
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH-verdi1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minmum65
Maskinvarefeil toleranse1
EtterspørselsrateHøy eller kontinuerlig
Safe Failure Fraction (SFF), minimum90
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up toe
Category4
NoticeGyldig for tokanals og 60% relébelastning
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Klassifisering - sikkerhetsinngang 2-kanal
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Klassifisering - sikkerhetsinnganger 1-kanal
Performance Level, up tod
Kontrollkategori2
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Klassifisering - sikkerhetsutgang 1-kanal
Performance Level, up tod
Kontrollkategori2
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Klassifisering - sikkerhetsutgang 2-kanal
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
Konnektor stikkStiv eller fleksibel
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Konnektor (mekanisk)Avtakbare skruetilslutning
Mekaniske data - mål
Bredde52,5mm
Høyde100mm
Dybde118mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, minimum15%
Relativ fuktighet, maksimum90%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning12 VDC -10 % / +10 %
Driftsstrøm ved 24 V, maksimum500mA
Strøm uten belastning I0, typisk500mA
Merkespenning12VDC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk sikringsytelse, maksimum3A
Merknad (elektriske data, sikring)treg
Brytefrekvens, maksimum0,1Hz
Materiale for kontakter, elekriskBoks
Electrical data - Safety digital inputs
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V6mA
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)700mA
SikkerhetsutgangKortslutningovervåkning, p-type (Q2 og Q3)Kortslutningovervåkning, p-type / n-type (Q0/0N og Q1/1N)
Leakage current Ir, maximum2mA
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-1250VAC
Current, Utilisation category AC-14A
Voltage, Utilisation category DC-124VDC
Current, Utilisation category DC-14A
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriske data - diagnoseutgang
Driftssstrøm (diagnose-utgang)100mA
Design of control elementsLimited short-circuit protection, p-type
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)NødstoppknappsikkerhetsinnretningSikkerhetslysgardinSikkerhetssensorTrekkwire-nødstoppbrytere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.11.2026, 09:53