PS-J201
Varenummer:103031874

Produktbeskrivelse
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS-J201
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103031874
EAN (European Article Number)4030661528625
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001483
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001483
Gobale egenskaper
SpakmaterialePlast
Materiale for stangenStainless steel
Bruttovekt68g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Modular designYes
Mekaniske data
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - mål
Lengde214,5mm
Bredde26mm
Høyde41,6mm
Diameter på staven6mm
Lengden på spaken200mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.10.2026, 07:33