PS-K360
Varenummer:103015399

Produktbeskrivelse
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS-K360
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103015399
EAN (European Article Number)4030661503196
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001483
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001483
Gobale egenskaper
SpakmaterialePlast
Bruttovekt21g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Modular designYes
Mekaniske data
ValsematerialePlast
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - mål
Lengde60,8mm
Bredde48mm
Høyde20mm
Rullebredde8,5mm
Diameter på rullen20mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.10.2026, 12:27