PS-N306
Varenummer:103059526

Produktbeskrivelse
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS-N306
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103059526
EAN (European Article Number)4030661664781
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001483
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001483
Gobale egenskaper
Aktivatortype iht. EN 50041A
SpakmaterialeStainless steel
Bruttovekt97g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Modular designYes
Mekaniske data
Valsematerialegummi
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - mål
Lengde107,5mm
Bredde50mm
Høyde59,8mm
Rullebredde11,5mm
Diameter på rullen50mm
Lengden på spaken58mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.10.2026, 20:32