PS-R220
Varenummer:103059593

Produktbeskrivelse
- Ø M18
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS-R220
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001483
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001483
Gobale egenskaper
Aktivatortype iht. EN 50047C
SpakmaterialePlast
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Modular designYes
Mekaniske data
ValsematerialePlast
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - mål
Lengde47,6mm
Diameter totalt18mm
ISO-gjenger på sensorM18x1
Rullebredde3,5mm
Diameter på rullen9,5mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Monteringstilbehør mutre M 18 x 1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.10.2026, 03:46