PS-R300
Varenummer:103015398

Produktbeskrivelse
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS-R300
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103015398
EAN (European Article Number)4030661503189
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001483
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001483
Gobale egenskaper
Aktivatortype iht. EN 50041C
SpakmaterialeStainless steel
Bruttovekt18g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Modular designYes
Mekaniske data
ValsematerialePlast
Actuation speed for slow action, maximum0,5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0,5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniske data - mål
Lengde49,7mm
Diameter totalt20mm
Rullebredde4,6mm
Diameter på rullen17,2mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.10.2026, 11:24