PS116-T11-L200-H200
Varenummer:103006645


Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel bunn, 2 m
- Glidekontakt 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Vennligst logg inn for å se priser