PS116-T11-LR200-N202
Varenummer:103027882


Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
- Glidekontakt 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°