PS116-T11-STR-K210
Varenummer:103006603

Produktbeskrivelse
- Glidekontakt 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
- konnektorplugg M12, høyre
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS116-T11-STR-K210
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006603
EAN (European Article Number)4030661442525
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50047E
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert
Aktivt områdeMetallfilm
Bruttovekt70g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkved 10 % Ie og resistiv belastning
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle K210
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum11N
Tvangsbrytende kraft, minimum 40N
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Tvangsbrytende dreiekraft0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Connector position Høyre
Konnektor stikkKonnektor M12, 4-polet
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,5mm²
Konnektor (mekanisk)høyre
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor16,6mm
Bredde på sensor31mm
Høyde på sensor79mm
Diameter på rullen14mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131,5A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum5,5ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2026, 15:45