PS116-T12-LR200-K210
Varenummer:103009542
Arkiv

Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS116-T12-LR200-K210
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103009542
EAN (European Article Number)4030661462240
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
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
Aktivatortype iht. EN 50047E
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert
Aktivt områdeMetallfilm
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle K210
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum11N
Tvangsbrytende kraft, minimum 40N
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Tvangsbrytende dreiekraft0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkferdigkoplet kabelKabel, 6-polet
Number of cable wires6
Ledertverrsnitt0,5mm²
KabeltypeLiYY
Konnektor (mekanisk)høyre
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor16,6mm
Bredde på sensor31mm
Høyde på sensor79mm
Diameter på rullen14mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131,5A
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum5,5ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 23:06