PS116-T12-LR200-N200
Varenummer:103006596


Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
- Glidekontakt 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 2 Åpner (NC)
- Plast bryterhus
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Vennligst logg inn for å se priser