PS116-T21-ST-N200
Varenummer:103010067

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS116-T21-ST-N200
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103010067
EAN (European Article Number)4030661471082
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
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
Aktivatortype iht. EN 50047A
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert
Aktivt områdeMetallfilm
Bruttovekt132g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle N200
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Tvangsbrytende kraft, minimum 40N
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Tvangsbrytende dreiekraft0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Connector position Bunn
Konnektor stikkKonnektor M12, 6-polet
Number of cable wires6
Ledertverrsnitt0,5mm²
Konnektor (mekanisk)bunn
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor16,6mm
Bredde på sensor31mm
Høyde på sensor139mm
Diameter på rullen20mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131,5A
Koblingselement2 NO contacts, 1 NC contact
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum5,5ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 04:09