PS116-Z11-L200-J200
Varenummer:103047779


Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel bunn, 2 m
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- Konstruksjon iht. EN 50047