PS116-Z11-LR200-J200
Varenummer:103006581


Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
- Moment 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- Konstruksjon iht. EN 50047
Vennligst logg inn for å se priser