Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Posisjosbryter NY
  2. PS215

PS215

PS215 med stempel S200

PS215 med stempel S200

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Plastic actuating element
  • •Diameter actuating element 6 mm
  • •LED version available
Til kategori
PS215 plunger S211

PS215 plunger S211

  • •Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Til kategori
PS215 roller plunger R200

PS215 roller plunger R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
Til kategori
PS215 Nokk med rulle R201

PS215 Nokk med rulle R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
Til kategori
PS215 roller plunger R220

PS215 roller plunger R220

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with spacer sleeve to the roller
Til kategori
PS215 offset roller lever K200

PS215 offset roller lever K200

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 offset roller lever K210

PS215 offset roller lever K210

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 roller lever H200

PS215 roller lever H200

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 roller lever H202

PS215 roller lever H202

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 roller lever H230

PS215 roller lever H230

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 roller lever H232

PS215 roller lever H232

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 roller lever N200

PS215 roller lever N200

  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 roller lever N201

PS215 roller lever N201

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Til kategori
PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200

  • •only for positioning tasks
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Plastic actuating element
  • •Diameter actuating element 6 mm
  • •LED version available
Til kategori
PS215 rod lever J201

PS215 rod lever J201

  • •only for positioning tasks
  • •Steel rod
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Diameter actuating element 6 mm
Til kategori
PS215 angle roller lever K230

PS215 angle roller lever K230

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 Vinklet arm med rulle K231

PS215 Vinklet arm med rulle K231

  • •with stainless steel roll
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Til kategori
PS215 angle roller lever K240

PS215 angle roller lever K240

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS215 angle roller lever K250

PS215 angle roller lever K250

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori