PS215-T11-H200
Varenummer:103014995


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Vennligst logg inn for å se priser