PS215-T20-K200-T
Varenummer:103033432

Produktbeskrivelse
- opp −40°C Arbeidstempratur
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS215-T20-K200-T
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103033432
EAN (European Article Number)4030661620602
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
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
Aktivatortype iht. EN 50047E
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt216g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter2
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle K200
ValsematerialePlast
Posisjonen til kabelgjenomføringenbunn
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Tvangsbrytende kraft, minimum 40N
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Tiltrekkingsmoment for festeskruene2Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor32,5mm
Bredde på sensor31mm
Høyde på sensor95mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement2 NO-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 21:22