PS215-Z11-J200
Varenummer:103014974


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Vennligst logg inn for å se priser