PS215-Z12-G-ST-N200
Varenummer:103053911

Produktbeskrivelse
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Lysdiodeversjon tilgjengelig