Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS216
  2. PS216 roller lever H230
PS216 roller lever H230

PS216 roller lever H230

  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • Lever length 28 mm
3 Produkter
PS216L-Z11-H230

PS216L-Z11-H230

Art. nr. 103032685

Position switch with safety function

PS216-T20-H230

PS216-T20-H230

Art. nr. 103033426

Position switch with safety function

PS216-Z11-H230

PS216-Z11-H230

Art. nr. 103033421

Position switch with safety function

3 resultatet funnet