Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS216
  2. PS216 roller lever N210
PS216 roller lever N210

PS216 roller lever N210

  • Lever length 24 to 66 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available
2 Produkter
PS216-T20-N210

PS216-T20-N210

Art. nr. 103030728

Position switch with safety function

PS216-Z11-N210

PS216-Z11-N210

Art. nr. 103030729

Position switch with safety function

2 resultatet funnet