PS216-Z11-K230-U4
Varenummer:103046694


Produktbeskrivelse
- Aktivatorhode rotert med 180°
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
- Lysdiodeversjon tilgjengelig