PS226-Z02-J203
Varenummer:103047553

Produktbeskrivelse
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS226-Z02-J203
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
SpakmaterialeMetallfilm
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Mekaniske data
BetjeningselementJusterbar pinne J200
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Tvangsbrytende kraft, minimum 40N
Aktueringshastighet, minimum10mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Tiltrekkingsmoment for festeskruene1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor33mm
Bredde på sensor59mm
Høyde på sensor180,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter2 NC-kontakter
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.08.2026, 04:03