PS226-Z11-N200
Varenummer:103015067


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Vennligst logg inn for å se priser