PS315-Z02-H300
Varenummer:103027042

Produktbeskrivelse
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- metallhus
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePS315-Z02-H300
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103027042
EAN (European Article Number)4030661519128
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
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
Aktivatortype iht. EN 50041A
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt346g
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
BetjeningselementArm med rulle H300
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Tvangsbrytende kraft, minimum 50N
Aktueringshastighet, minimum10mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Tiltrekkingsmoment for festeskruene2Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor37mm
Bredde på sensor41mm
Høyde på sensor137mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 20:09