PS315-Z11-N302
Varenummer:103031887


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- metallhus
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Lysdiodeversjon tilgjengelig