Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER | Schmersal - The DNA of Safety
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Varenummer:103008465
Produktbeskrivelse
Backplane connector to central expansion modules
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103008465
EAN (European Article Number)4030661455006
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-22-20
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-22-20
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-22-20
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000237
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000237
Gobale egenskaper
Farge på produktetLysegrått
Bruttovekt4g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall poler5
Mekaniske data
Monteringkan låses i standardskinne
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Avstand3.81mm
Note
Note (General)The bus connector links the central expansion modules with the base module. The required number of bus connectors is part of the scope of delivery of each device and could also be found in the respective device's technical data.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.