PSC1-A-90-PROG-CABLE
Varenummer:103008480
Arkiv

Produktbeskrivelse
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelsePSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-22-20
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-22-20
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-22-20
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000237
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000237
Gobale egenskaper
Bruttovekt250g
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
inkludert ved levering
inkludert ved leveringGrensesnittomformer
- USB-tilkoblingskabel type USB A-B for å frbinde omformeren med PC-en
- Seriell grensesnittkabel med 2 RJ10-plugger for å forbinde omformeren med modulgruppen
- USB-tilkoblingskabel type USB A-B for å frbinde omformeren med PC-en
- Seriell grensesnittkabel med 2 RJ10-plugger for å forbinde omformeren med modulgruppen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.08.2026, 09:07