PSC1-A-91-SAFEPLC2
Varenummer:103008473
Arkiv

Produktbeskrivelse
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelsePSC1-A-91-SAFEPLC2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103008473
EAN (European Article Number)4030661454924
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-22-07
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-22-07
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-22-07
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000236
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000236
Gobale egenskaper
Bruttovekt100g
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSafePLC2-konfigurasjonsprogramvare inkl. nettbasert dokumentasjon og dokumentasjon(PDF) på datamedium CD
- Lisensdongle
Merk:
Du finner alltid den mest aktuelle versjonen her.
Fra versjon 1.7.1.7889 blir du spurt om du vil
- Lisensdongle
Merk:
Du finner alltid den mest aktuelle versjonen her.
Fra versjon 1.7.1.7889 blir du spurt om du vil
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.07.2026, 22:18