PSC1-C-100-FB10-MT
Varenummer:103049453
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kan utvides modulært med opptil 8 utvidelsesmoduler
- Sikker spindelovervåking Til EN 61800-5-2 (Overvåking av sikker stasjon) for opptil 12 spindler
- 6 Signalutgang
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelsePSC1-C-100-FB10-MT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103049453
EAN (European Article Number)4030661623993
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-22-07
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-22-07
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-22-07
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000236
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000236
Gobale egenskaper
Bruttovekt974g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SD-kortsporJa
Master-Master-KommunikationNei
Integrated SD gatewayJa
Antall pulsutganger (taktutganger)6
Antall reléutganger (1-kanals)2
Antall sikre digitale innganger 14
Antall sikre digitale inn-/utganger20
Antall sikre digitale utganger4
Antal signalutganger6
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal8
Klassifisering
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,22 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Monteringkan festes på standardskinne
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,2 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Ledertverrsnitt, minimum24AWG
Ledertverrsnitt, maksimum12AWG
Konnektor (mekanisk)Avtakbare skruetilslutning
Mekaniske data - mål
Bredde112,5mm
Høyde100mm
Dybde115mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur+0 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, minimum5%
Relativ fuktighet, maksimum85%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +20 %
Merkespenning24VDC
Elektriske data – universelt kommunikasjonsgrensesnitt
Designation, Communication interfaceRJ45
Elektriske data – kommunikasjonsprotokoller
Feldbus ProtokollModbusTCP
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)2.000mA
SikkerhetsutgangKortslutningovervåkning, p-type (Q2 og Q3)
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitetDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interfering radiationDIN EN 61000-6-4
EMC ratingDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
inkludert ved levering
inkludert ved leveringBackplane bus connectorConnector terminals
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 20:22