PSC1-E-131-12DI-10DIO
Varenummer:103056288

Produktbeskrivelse
- 2 ekstra signalutganger
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePSC1-E-131-12DI-10DIO
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103056288
EAN (European Article Number)4030661480886
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-22-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-22-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-22-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001419
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001419
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
Bruttovekt443g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikre digitale innganger 12
Antall sikre digitale inn-/utganger10
Antal signalutganger2
Klassifisering
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Monteringkan festes på standardskinne
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,2 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Ledertverrsnitt, minimum24AWG
Ledertverrsnitt, maksimum12AWG
Konnektor (mekanisk)Avtakbare skruetilslutning
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde100mm
Dybde115mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur+0 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, minimum5%
Relativ fuktighet, maksimum85%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +20 %
Merkespenning24VDC
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)2.000mA
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitetDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interfering radiationDIN EN 61000-6-4
EMC ratingDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
inkludert ved levering
inkludert ved leveringBackplane bus connectorConnector terminals
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.09.2026, 15:41