PSC1-E-21-SDM1
Varenummer:103058666

Produktbeskrivelse
- Sikker stasjonsovervåking iht. EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) for 1 akse
- støtter encoder: TTL, sin/cos, SSI
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsePSC1-E-21-SDM1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103058666
EAN (European Article Number)4030661662787
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-22-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-22-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-22-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001419
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001419
inkludert ved levering
inkludert ved leveringBackplane bus connectorConnector terminals
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
Bruttovekt322g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikre digitale innganger 12
Klassifisering
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Monteringkan festes på standardskinne
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,2 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Ledertverrsnitt, minimum24AWG
Ledertverrsnitt, maksimum12AWG
Konnektor (mekanisk)Avtakbare skruetilslutning
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde100mm
Dybde115mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, minimum5%
Relativ fuktighet, maksimum85%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +20 %
Merkespenning24VDC
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitetDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interfering radiationDIN EN 61000-6-4
EMC ratingDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Elektriske data - Spindelovervåking
Number of axis monitoring, max.1
Drive monitoring, encoder typProximity switchSINCOSSSITTL
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.11.2026, 21:25