RDAN6
Varenummer:101188331

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRDAN6
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Gobale egenskaper
VersjonRoterende drev for potensiometer
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i frontringAluminium
Materialet i potensiometer-kontaktenNikkelbelagt, messing / rustfritt stål
Materialet i dreieknappABS
Farge for frontringenSølv
Farge på dreieknappenGrå
Bruttovekt50g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Aktiviseringskraft0,2N
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Høyde31mm
Monteringsdybde63mm
Dreieknappens diameter19mm
Frontringens diameter39,5mm
Monteringshull22,3mm
Boring av potensiometerholderen30 … 40 mm
Sjaktdiameter, maksimum6mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 09:49